Publicar produtos
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories

    Traduzido por Google,

    A Membrana Impermeabilizante ARDEX TLT ™ é uma membrana leve de polietileno para uso sob superfícies de azulejos e pedras em chuveiros e aplicações em áreas úmidas. Também é adequado para pisos resistentes a produtos químicos.

    A fita de costura ARDEX TLT ™ é feita do mesmo material leve e impermeável da membrana impermeabilizante e deve ser usada em costuras horizontais e verticais.

    As vedações de válvula de mistura/tubo ARDEX TLT ™ são projetadas para vedar saliências de tubos e são para uso em torno de linhas de abastecimento para chuveiros, varinhas manuais, jatos e cabeças de pulverização e vapor. Eles atuam como uma membrana antifratura entre substratos e revestimentos de superfícies duras.

    Os cantos internos/externos ARDEX TLT ™ são construídos como uma peça única a partir de um material sem costura que elimina o potencial de pontos fracos em técnicas demoradas de corte no local de trabalho. Eles oferecem comodidade e tranquilidade sabendo que todos os cantos estão protegidos contra infiltrações de água.

    O Kit de Impermeabilização ARDEX TLT™ contém:

    • 4 cantos internos ARDEX TLT™
    • 4 ARDEX TLT™ Cantos Externos
    • 1 Vedação de tubo ARDEX TLT™
    • 1 válvula misturadora ARDEX TLT™
    Especificação
    • Waterproofing Membrane
      ProductWidthLengthAreaThickness
      ARDEX TLT™ 7163ft. 3in (1 m)32 ft. (10 m)108 ft.² (10 m²)5 mil
      ARDEX TLT™ 7173ft. 3in (1 m)98 ft. 5in. (30 m)323 ft.² (30 m²)5 mil

      Seam Tape
      ProductWidthLengthThickness
      ARDEX TLT™ 7094.7 in (12 cm)33 ft. (10 m)5 mil
      ARDEX TLT™ 7104.7 in (12 cm)66 ft. (20 m)5 mil
      ARDEX TLT™ 7114.7 in (12 cm)98 ft. (30 m)5 mil

      Corners
      ProductTypeThicknessDegree
      ARDEX TLT™ 704Inside Corner5 mil90°
      ARDEX TLT™ 705Outside Corner5 mil90°
      ARDEX TLT™ 706Inside Corner5 mil135°
      ARDEX TLT™ 707Outside Corner5 mil135°

      Mixing Pipe/Valve Seals
      ProductDescriptionThickness
      ARDEX TLT™ 7124″ x 4″ Squares5 mil
      ARDEX TLT™ 713Pipe Collar5 mil
      ARDEX TLT™ 714Mixing Valve Collar5 mil
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaardex-tlt-waterproofing-accessories
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosTLT™ Shower Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte