Publicar produtos
ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound
ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound
    ARDEX

    ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound

    Traduzido por Google,

    ARDEX TWP™ é um composto de acabamento à base de cimento Portland aplicado com espátula usado para preencher e alisar superfícies de concreto verticais internas e externas, como paredes inclinadas, painéis de concreto pré-moldados ou vazados no local e outras superfícies de concreto ou alvenaria antes da vedação ou quadro.
    Características principais

    • Use para enchimento e alisamento de superfícies verticais de concreto ou alvenaria interiores e exteriores
    • à base de cimento Portland
    • Fácil de misturar e aplicar
    • Endurece rapidamente sem encolher
    Especificação
    • Installation Mixing Ratio: 2 1/2 quarts of water per 10 lb. bag. For smaller batches, use 2 parts powder to 1 part water by volume Material Requirements on Smooth Substrate (approx.): 100 to 150 sq. ft. per bag at a skim coat 33.3 sq. ft. per bag at 1/8” 16.6 sq. ft. per bag at 1/4” Pot Life: 15 to 20 minutes Time to Paint or Seal: 15 to 60 minutes, depending on jobsite conditions VOC: 0 Packaging: 10 lb./4.5 kg net weight Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly. Shelf Life: Nine months unopened. Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-TWP
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de produtosTilt Wall Patch and Finishing Compound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Número OmniClass23-15 00 00
    • Título OmniclassInterior and Finish Products
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes