Publicar produtos
ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing
ARDEX

ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing

Traduzido por Google,
ARDEX WPM003 é uma membrana flexível, pré-misturada e impermeabilizante, formulada para fornecer um revestimento resistente e impermeável para áreas molhadas, como banheiros e chuveiros. Material de reforço externo como ARDEX SK90 é essencial. O ARDEX WPM003 foi projetado para aplicações de revestimento de telhados. Também pode ser utilizado sobre varandas e decks revestidos de concreto ou fibrocimento, desde que sejam revestidos de azulejos, devidamente protegidos ou vedados com argamassa.
Especificação
  • Location: Internal wet areas, balconies and other areas that will be tiled or protected from regular foot traffic Surfaces: Walls Floors
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-WPM-003
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosSingle Component Waterproofing Membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalOutro
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-15 21 00
  • Título OmniclassSurface Applied Coatings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Ásia
South Korea