Publicar produtos
ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating
ARDEX

ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating

Traduzido por Google,

ARDEX WPM 300 é um revestimento de barreira/membrana epóxi poliamida à base de água de dois componentes.

  • Pode ser aplicado em superfícies úmidas
  • AS 4020:2000 Água Potável Aprovada
  • Membrana impermeável resistente à pressão hidrostática
  • Evita a humidade ascendente e a formação de eflorescências
  • À base de água – seguro para uso em locais sensíveis
  • Green Star - atende a referência para crédito VOC no Green Building Council of Australia's Rating Tools
Especificação
  • Colour: Grey, Black Finish: Semi-gloss going to matt with aging Volume solids: 44% Mixing ratio: 1:1 (Part A:/Part B) by volume Wet film thickness: 300 micrometers (0.3mm) per coat Recoat time: 4 hours @ 25˚C and 50% R.H. Full cure: 7 days @ 25˚C and 50% R.H. Pot life: 2 hours @ 25˚C 1 hour @ 35˚C VOC content: 26g/L
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-wpm-300
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de produtosExternal Façade Membrane
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32
  • Uniclass 2015 DescriçãoDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia Europa