O ARDEX X 77 S foi projetado especificamente para encaixar facilmente nos ladrilhos de hoje. Ele também oferece benefícios de desempenho adicionais que suportam práticas modernas de fixação, particularmente suas características de ajuste rápido.
As características de presa rápida permitem que os ladrilhos sejam trafegados e rejuntados após 90 minutos
Fixe qualquer tamanho ou tipo de telha sem escorregar e sem a necessidade de ripas, com resistência ao deslizamento avançada que atinge o dobro do padrão europeu
Alto rendimento com cobertura de até 5,5 m2 por saco com 3 mm de espessura
Ideal para quase todos os tipos de ladrilhos, incluindo pedra natural não sensível à umidade
Adequado para aplicações em paredes e pisos
Adequado para áreas internas e externas, incluindo piscinas
Adequado para uso com piso radiante
Cores Disponíveis: Cinza e Branco
Tamanho da unidade disponível: 20kg