Publicar produtos
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
    ARDEX

    ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™

    Traduzido por Google,

    ARDEX SD-M™ é uma cobertura auto-secante e espatulável para acabamento rápido ou recapeamento de concreto interior, tijoleira e cerâmica, pedreira e porcelanato. Uma mistura de cimento Portland e outros cimentos hidráulicos, ARDEX SD-M pode ser usado para fornecer uma superfície dura, plana e lisa para armazéns, salas de serviço e manufatura leve.

    Características principais

    • Use sobre concreto, tijoleira e cerâmica, pedreira e porcelanato
    • Fornece um acabamento suave, permanente e durável
    • Fácil de misturar e aplicar
    • Mistura apenas com água, sem necessidade de aditivos
    • Excelente cobertura com excelente vínculo
    • Resistente a mofo e bolor
    • À base de cimento Portland
    • Use apenas para pisos internos
    • Pode ser usado para criar uma superfície polida em concreto interno
    • Pode ser usado como preenchimento de furos para concreto polido e aplicações de sistemas de concreto polido ARDEX (APCS).
    Especificação
    • Installation

      Mixing Ratio: 2 quarts (1.9 L) of water to one 10 lb. (4.5 kg) bag
      For smaller batches, use 2.5 parts powder to 1 part water by volume for the scratch and finish coat, or 3.5 parts powder to 1 part water for filling pop-outs and spalls.
      Coverage: 80 – 100 sq. ft. (7.4 – 9.3 sq. m) per bag in 2 coats; (Actual coverage may vary)

      Performance

      Initial Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
      Final Set (ASTM C191): Approx. 90 minutes
      Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air Cure Only): 5,000 psi (352 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural Strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 hours
      Begin Processing: 24 – 72 hours
      Colors Available: Gray and White
      Packaging: 10 lb. (4.5 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
      VOC: 0
      Shelf Life: 6 months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-sd-m
    • Familia de productoARDEX Surfaces
    • Grupo de produtosOverlays and Toppings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction