Publicar produtos
PANDOMO MW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO MW Binder Matrix

Traduzido por Google,

Para a produção de revestimentos de piso à base de cimento, de fácil utilização e design em compósito.
Matriz de fichário disponível em branco e preto.
Andável após 8 horas.
Lixável após 24 horas.
Para espessuras de camada a partir de 11 mm.
Para uso interno.
Com propriedades de processamento otimizadas.
Não combustível.

Autonivelamento
Tempo de processamento 30 minutos
Baixo encolhimento
Lixamento rápido
Carregamento rápido
Alcance da aplicação
Criação de superfícies visíveis e úteis representativas, criativamente projetadas com acessibilidade rápida e força inicial inicial em combinação.

Especificação
  • Mixing ratio: about 4.5-5 l of water is added 25 kg of binding matrix PANDOMO MW or MB Terrazzo Micro and 25 kg of small decorative stones PANDOMO TG (water consumption may vary slightly depending on the stones used)

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.2 kg / l

    Wet weight of the solution: approx. 2.2 kg / l

    Material Consumption: approx. 10 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 30 minutes.

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day - approx. 30 N / mm2
    after 7 days, approx. 40 N / mm2
    after 28 days, approx. 45 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day - approx. 4 N / mm2
    after 7 days - approx. 4.5 N / mm2
    after 28 days - approx. 5 N / mm2

    Fire rating: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi - is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: approx. 6 months in dry rooms, in the original unopened packaging

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-MW
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosTerrazzo Binder Matrix
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emRussia
  • Fabricado emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_90_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTerrazzo floor covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Título OmniclassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia