Publicar produtos
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
    Areco

    Areco Stratos Roof

    Traduzido por Google,
    Stratos combina a força com a aparência elegante e tradicional das telhas. Adequado para todos os tipos de telhados com inclinação de até 14 graus. O perfil pesa apenas 5 kg/m2 o que significa que é fácil de manusear e minimiza o peso que atua na estrutura do telhado.
    Especificação
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own.​ Areco's roof tiles combine the strength and elegance of traditional clay and concrete roof tiles. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARS-TPSTRATOS
    • Familia de productoRoof Tiles
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden