Publicar produtos
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Traduzido por Google,

Os painéis ondulados Fabral são painéis de fixação expostos de design clássico com múltiplas opções de cobertura e espaçamento para você escolher. Com durabilidade excepcional e opções de cores ilimitadas, qualquer um dos painéis corrugados da Fabral seria a escolha perfeita em termos de funcionalidade e criatividade. A construção de painéis corrugados permite que eles sigam cada curva do seu projeto quando necessário quando instalados verticalmente. E é adequado para uso em aplicações em paredes e telhados. Com painéis corrugados sua visão é ilimitada.

Fabral é o principal fornecedor de coberturas metálicas e painéis de parede para aplicações arquitetônicas, educacionais, comerciais, industriais e agrícolas. Desde revestimentos economizadores de energia para escolas até sistemas de fechamento vibrantes para grandes redes varejistas, a Fabral é uma solução confiável para qualquer mercado em que você atue.

Modelos modernos para instalações educacionais foram projetados com produtos Fabral. Como fornecedor líder de soluções metálicas para envelopes de edifícios, os sistemas Fabral foram especificados para projetos em todos os segmentos de edifícios comerciais. O revestimento exterior durável é adequado para as escolas vedarem hermeticamente o edifício - proporcionando uma eficiência energética de nível superior.

Especificação
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel
    • 26 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Curving Options
    • Mitered Corners
    • Wall & Roof Variations

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7-8-corrugated-wall-and-roof-panel
  • Familia de productoMetal Roofing, Siding, Corrugated
  • Grupo de produtos7/8" Corrugated Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels