Publicar produtos
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
Universal Gutter End Diameter: 125 mm
    Areco

    Universal Gutter End Diameter: 125 mm

    Traduzido por Google,
    Um Universal Gutter End é usado para terminar o Gutter. O composto de junta é aplicado antes de ser torcido e empurrado para a posição contra a extremidade da calha.
    Especificação
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARS-UNIGUTTEREND125
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa