Publicar produtos
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI

    Traduzido por Google,

    O NUOS PLUS FS WIFI é um aquecedor de água de chão com bomba de calor e conectividade integrada. Graças ao circuito termodinâmico otimizado, esta bomba de calor apresenta um dos melhores desempenhos da categoria, utilizando o gás refrigerante sustentável R290 com baixo GWP. Pode também ser utilizado como sistema de armazenamento de energia renovável, com fácil conexão a um sistema fotovoltaico.

    • NUOS PLUS S2 250 SYS WIFI - Capacidade de 250 litros + serpentina adicional para conexão de fonte de calor externa
    Especificação
      • Titanium enameled steel tank.
      • Active anode + magnesium anode.
      • Durability granted by Ariston.
      • Enameled electric heating element.
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from –10 to 42°C.
      • 80% more energy saving than traditional water heaters with same capacity.
      • R290a eco-friendly gas for water temperature of up to 60°C in heatì pump mode.
      • Integrated photovoltaic function.
      • Manage your comfort remotely from your smartphone thanks to the App Ariston NET.
      • 100% designed and developed in Italy.
      • Different working modes: green, comfort, boost, fast, i-memory, HC-HP.
      • Silent function.
      • Weekly time scheduling.
      • System integration with other Ariston products thanks to the Bus BridgeNet® technology.
      • User friendly HMI and LCD display.
      • Monobloc architecture for easy installation and maintenance.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNUOS-PLUS-S2-250-SYS-FS-WIFI
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters

    Disponibilidade da região

    Europa