Publicar produtos
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK

    Traduzido por Google,

    O aquecedor de água com bomba de calor a ar Nuos Plus Wi-Fi é a solução ideal para os requisitos de água quente com eficiência energética com tecnologia renovável. Garante até 80% de economia de energia em comparação com os aquecedores de água elétricos tradicionais e permite temperaturas de até 62°C com o COP mais eficiente de até 3,14 do mercado, apresentando o menor tempo de aquecimento de água em sua categoria. O isolamento de alta qualidade permite que a água quente seja mantida na temperatura desejada por um longo período de tempo, economizando mais dinheiro nas contas de energia.

    Existem dois tamanhos disponíveis:

    • NUOS PLUS WIFI 200D (capacidade de 200lt)
    • NUOS PLUS WIFI 250I (capacidade de 250lt)
    Especificação
      • Under 4 hour heat up time, one of the lowest on the market
      • Highly Efficient COP of 3.14 (250lt version)
      • Optional Wi-Fi control via Aqua Ariston Net app
      • "Plug & Play" no F-Gas qualifications needed to install
      • Extended operating temperature range (-10° to 42°C)
      • R134a eco-friendly refrigerant gas for water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Brand new working modes including daily/weekly programming and I-Memory
      • Full system integration with Ariston boilers through Sensys controls thanks to BusBridgeNet technology
      • 80% more energy savings than traditional cylinders of the same capacity
      • Super silent at 51dB in Silent Mode, equivalent to a domestic fridge-freezer
      • Active anode (ProTech) & magnesium anode
      • Titanium enamelled steel tank
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNUOS-PLUS-wifi-UK
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosHeat Pump Water Heater
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa