Publicar produtos
Bomba de calor para água quente - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
Bomba de calor para água quente - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
    Ariston

    Bomba de calor para água quente - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)

    NUOS SPLIT INVERTER WIFI FS é um aquecedor de água com bomba de calor com uma unidade externa e uma interna. A unidade interna é um depósito para instalação de pé no piso interno. A unidade exterior foi concebida de forma a reduzir ao mínimo o ruído, possui também tecnologia de inversor DC que permite uma melhor modulação da potência fornecida e, portanto, um menor consumo. Graças também à aplicação Aqua Ariston NET, através da qual é possível controlar remotamente o produto, programar temperaturas e tempos de utilização e monitorizar o consumo de energia, a classe energética A + garante conforto e poupança utilizando uma fonte de energia renovável.

    Há um tamanho disponível:

    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 270 FS (270lt capacidade)
    Especificação
      • Gama de funcionamento em modo bomba de calor com temperaturas do ar de -10 a 42°C
      • O gás ecológico R134A torna possível atingir temperaturas da água até 62°C em modo bomba de calor
      • O condensador é enrolado à volta do depósito (não imerso em água)
      • Baixas emissões sonoras (unidade exterior)
      • Depósito de aço esmaltado com titânio 
      • Elementos eléctricos de aquecimento em cerâmica de dupla potência 
      • Ânodo activo (protech) + ânodo de magnésio
      • Display LCD touch
      • Função i-Memória, Verde, Boost, Rápido, Conforto, Programação, Modo de viagem, Antilegionella,Silêncio, HC-HP, Chuveiro Pronto
      • Função fotovoltaica 
      • Depósito dedicado para instalação interior
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de produtosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nome ETIMHot water heat pump
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilidade da região

    Europa