Mármore caído da telha do Arizona, telhas de 4 por 4 polegadas, luz Emperador, inclui 10 pés quadrados. As pedras tombadas são tão maravilhosamente imprevisíveis e únicas quanto a própria natureza, acrescentando charme e personalidade distinta a espaços pequenos e grandes, internos ou externos, casuais e extravagantes. As pedras roladas podem ser instaladas em qualquer uma das seguintes aplicações: comercial, residencial, interior, exterior, pisos, paredes, backsplashes, lareiras, banheiras, chuveiros e vaidades. Será normal ver cristais brancos e veios que são concentrações de calcita branca e clara neste mármore. É uma característica comum desta pedra apresentar vazios na matéria-prima. Antes de atingir as etapas de polimento, esses vazios são preenchidos com uma resina de poliéster. Isso não afeta a durabilidade, manutenção ou beleza da pedra. Como produto de pedra natural, recomenda-se que seja selado para prolongar sua longevidade. Devido à natureza do acabamento tombado, um selador de aprimoramento de pedra ajudará a acentuar as cores naturais da pedra que podem ser atenuadas após passar pelo processo de tombamento.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |