Telha de vidro de clarabóias de telha do Arizona, 1 por 1 polegada em uma malha de mosaico de 12 por 12 polegadas, fosco cáqui, inclui 11 folhas. As telhas de vidro de clarabóias são feitas de vidro de alta qualidade, resistente e de construção de 8 mm, que geralmente é usado para janelas comerciais em prédios de escritórios e hotéis. Eles são à prova de gelo e resistentes a ácidos. As telhas de vidro de clarabóias podem ser instaladas em qualquer uma das seguintes aplicações: comercial, residencial, interior, exterior, paredes, backsplashes, bancadas, lareiras, banheiras, paredes e pisos de chuveiros, vaidades e piscinas. Os ladrilhos 1x1 podem ser usados em aplicações de piso, mas o acabamento brilhante será suscetível a arranhões e também poderá ser escorregadio em áreas molhadas. Cada situação de instalação deve ser cuidadosamente pensada para uso adequado antes da compra do material. Ao instalar clarabóias, você precisa usar um conjunto fino branco modificado com látex que atenda aos padrões para instalações de vidro. Ao cortar o vidro, o instalador pode usar cortadores de vidro padrão que são comumente usados em instalações de vidro, ou se estiver usando uma serra úmida de corte de azulejos padrão, eles precisam usar uma lâmina de vidro especial que está disponível em vários fabricantes de lâminas. Se eles não usarem nenhum desses métodos, podem ocorrer lascas na frente e na parte de trás do vidro e afetar a aparência final do produto. Depois de usar corretamente as técnicas de corte mencionadas, haverá algumas arestas afiadas nas áreas de corte. Essas bordas podem ser suavizadas lixando levemente as bordas ou usando uma pedra de polimento de alta qualidade. Após a instalação, rejunte com qualquer rejunte lixado seguindo as recomendações do fabricante.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |