Travertino caído de telha do Arizona, telhas de 4 por 4 polegadas, Torreon, inclui 10 pés quadrados. As pedras tombadas são tão maravilhosamente imprevisíveis e únicas quanto a própria natureza, acrescentando charme e personalidade distinta a espaços pequenos e grandes, internos ou externos, casuais e extravagantes. As pedras roladas podem ser instaladas em qualquer uma das seguintes aplicações: comercial, residencial, interior, exterior, pisos, paredes, backsplashes, lareiras, banheiras, chuveiros e vaidades. Todas as pedras de travertino terão cavidades naturais, ou poços, visíveis na pedra que se desenvolveram quando as bolhas de dióxido de carbono ficaram presas durante a formação da pedra. Como um travertino não preenchido, os poços permanecerão visíveis e não preenchidos até serem preenchidos com argamassa durante a instalação. Como produto de pedra natural, recomenda-se que seja selado para prolongar sua longevidade. Devido à natureza do acabamento tombado, um selador de aprimoramento de pedra ajudará a acentuar as cores naturais da pedra que podem ser atenuadas após passar pelo processo de tombamento.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |