Publicar produtos
ARMATHERM™ 500 SERIES - Column Base (US)
ARMATHERM™ 500 SERIES - Column Base (US)

    ARMATHERM™ 500 SERIES - Column Base (US)

    Traduzido por Google,

    Armatherm™ 500 - Base de coluna

    A redução do fluxo de calor dentro do envelope térmico de um edifício reduz o consumo de energia, bem como potenciais problemas de condensação. O material de ruptura térmica (TIM) Armatherm™ 500 reduz significativamente a perda de energia devido à formação de pontes térmicas nas conexões do envelope do edifício.

    O material de ruptura térmica estrutural Armatherm™ 500 é um poliuretano termofixo de alta densidade, fabricado em diversas densidades.

    O material de ruptura térmica Armatherm™ 500 pode suportar altas cargas e tem uma seleção de quatro tipos de material com diferentes capacidades de resistência à compressão.

    Os blocos de isolamento térmico Armatherm™ 500 apresentam fluência muito limitada sob carga e, além disso, não absorvem água devido à sua estrutura de célula fechada. Portanto, a perda de energia por pontes térmicas é reduzida dentro das conexões da envoltória do edifício. Como resultado, o fluxo de calor, o consumo de energia e os problemas de condensação potencialmente perigosos são minimizados.

    As espessuras padrão do Armatherm™ 500 são 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm e 50 mm. Além disso, as chapas de poliuretano de alta densidade podem ser sobrepostas ou personalizadas com facilidade para atingir o valor U e as especificações de espessura desejados. É extremamente dinâmico e pode ser usado em toda a edificação, onde houver uma penetração ou saída de transição através da envoltória. Pode ser facilmente cortado e perfurado no local, onde houver uma ponte térmica, se necessário. Armatherm™ 500-320 e Armatherm™ 500-490 são as especificações mais comuns.

    O Armatherm™ 500 não é apenas a solução ideal para evitar pontes térmicas em edifícios, reduzindo a perda de calor, como também é adequado para instalações de armazenamento refrigerado, evitando o congelamento do subleito. Isso é necessário para o armazenamento de alimentos congelados. O Armatherm™ 500 fica diretamente sob a base da coluna para evitar a transferência de temperaturas frias para o solo.

    Solução de ponte térmica de base de coluna

    As colunas internas de aço tradicionalmente se estendem através da laje do envoltório do edifício e do isolamento em sua base. Em edifícios de baixa temperatura, como câmaras frigoríficas e instalações de armazenamento refrigerado, isso cria uma ponte térmica e transmitância pontual (perda de calor) na base da coluna de aço. Isso também se aplica às colunas externas que suportam pisos ou beirais do telhado. A conexão da coluna ao telhado interrompe o isolamento contínuo, criando perda de calor devido à ponte térmica.

    Especificação
    • Specifications of Armatherm™ 500 Series 500-080 500-150 500-200 500-280
      Compressive Strength (psi) 210 560 1100 2150
      Compressive Modulus (psi) 6155 18130 29000 49300
      Sheer strength (psi) 145 167 257 310
      Thermal Conductivity (BTU in/hr ft 2F) 0.26 0.32 0.39 0.53
      R Value per Inch 3.85 3.1 2.6 1.9
      Operating Temperature (°F) -300 -300 -300 -300



      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarmatherm-500-series-column-base
    • Familia de productoArmatherm™ 500
    • Grupo de produtosStructural Thermal Break
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCLigação estrutural
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_15_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoThermal break connection plates
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul