Publicar produtos
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)

    Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)

    Traduzido por Google,

    Solução de Ponte Térmica para Varandas - FRR

    A redução do fluxo de calor dentro do envelope térmico de um edifício reduz o consumo de energia, bem como potenciais problemas de condensação. A formação de pontes térmicas através de estruturas de aço e concreto pode ter um impacto significativo no desempenho energético de um edifício. O material de ruptura térmica Armatherm™ FRR oferece baixa condutividade térmica e alta resistência à compressão. O Armatherm™ FRR é feito de uma resina termofixa reforçada, o que permite que o FRR apresente combustibilidade limitada e reduza a fluência sob carga, tornando-o o material ideal para uso em conexões estruturais de ruptura térmica.

    Aplicações do Armatherm™ FRR

    • Varandas
    • Coberturas
    • Ângulos de prateleira de alvenaria
    • Conexões de vigas
    • Lintéis
    • Montantes de parede cortina
    • Telas de chuva
    • Base da coluna
    ARRUELAS E BUCHAS DE ISOLAMENTO
    Também deve ser instalada uma barreira térmica na parte frontal da cabeça do parafuso, entre duas arruelas de aço e a face externa de aço. Isso evita uma ponte térmica através do parafuso, o que, de outra forma, criaria um caminho para o fluxo de calor através do conjunto de barreira térmica. As arruelas e buchas de isolamento Armatherm™ são recomendadas para eliminar esse caminho e qualquer potencial de condensação dentro da envolvente do edifício. Entre em contato conosco para obter assistência com seu projeto estrutural ou cálculos térmicos.

    BUCHAS E ARRUELAS DE ISOLAMENTO DO CLIENTE TAMBÉM DISPONÍVEIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO.

    Especificação
    • Balcony Thermal Bridging Solution Break

      Specification of Armatherm FRR
      Maximum Loading Pressure 43000 psi
      Compressive Modulus 835000 psi
      Shear Strength 16000 psi
      Standard Thickness 1/2", 3/4", 1", 2"
      Thermal Conductivity 1.056 BTU∙in/h∙ft²∙°F
      Minimum Operating Temp -60°F
      Maximum Operating Temp 220°F


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing, Continuous insulation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarmatherm-frr-steel-Balcony-Canopy-Thermal-Bridging-Solution
    • Familia de productoArmatherm™ FRR
    • Grupo de produtosStructural Thermal Break
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCLigação estrutural
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_15_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoThermal break connection plates
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul