Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/60c6ed38-cc9f-458f-8531-e89506a79369
Início
Categorias
Sanitários
Caixa Acoplada
Sandringham 21 Low Level 6 Litre Syphon Flush Side Supply
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sandringham 21 Low Level 6 Litre Syphon Flush Side Supply
Traduzido por Google,
Vista original
Sandringham 21 cisterna de baixo nível 6 litros sifão de descarga simples alimentação lateral e transbordamento interno
Descarregar
Especificação
Especificação
Low level cistern 6 litre single flush syphon side supply and internal overflow
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E8972
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
WC cisterns
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
378
Largura (mm)
386
Profundidade (mm)
192
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E897201
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
15.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Caixa Acoplada
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Descrição
WC cisterns
Número OmniClass
23-31 19 19
Título Omniclass
Water Closets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
OLI
INO-X03 - brushed
Descarregar
SIAMP Deutschland
WC Pack Standard Samoa
Descarregar
OLI
Globe - polished chrome
Descarregar
OLI
Narrow - Black soft-touch
Descarregar
SIAMP Deutschland
BLM 400 Washbasin Wall Frame
Descarregar
OLI
Metal Dual - polished chrome
Descarregar