Publicar produtos
WC Pack Standard Samoa

WC Pack Standard Samoa

Traduzido por Google,
Dupla descarga 6/4L
Especificação
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 6/4 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic wall hung WC, white thermoplastic toilet seat with stainless steel hinges, 90° outlet pipe and WC connectors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única31-1858-15_DE
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de produtosSamoa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-11
  • Número de edição1
  • Largura (mm)350
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emMonaco
  • Fabricado emMonaco
  • Peso líquido (Kg)38
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCDepósito
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures