Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/0a9d776e-10e8-48c6-9aa1-0694649c77fa
Início
Categorias
Sanitários
Assento Sanitário
Sandringham 21 Seat & Cover, Metal Hinges
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sandringham 21 Seat & Cover, Metal Hinges
Traduzido por Google,
Vista original
Sandringham 21 assento e capa, dobradiças de metal
Descarregar
Especificação
Especificação
Seat & cover, metal hinges
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E9074
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
WC seats and covers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
42
Largura (mm)
357
Profundidade (mm)
446
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E907401
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Assento Sanitário
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Descrição
WC seats and covers
Número OmniClass
23-31 19 19
Título Omniclass
Water Closets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Descarregar
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
Descarregar
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Descarregar
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002001
Descarregar