Publicar produtos
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161

    3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Anel do assento com formato ergonômico para uma posição sentada confortável
    • O assento e a tampa do vaso sanitário podem ser facilmente removidos com apenas um movimento, sem o uso de ferramentas ou botões - para uma limpeza rápida e fácil da cerâmica e do assento
    Especificação
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021610000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-toilet-seat-002161
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)43
    • Largura (mm)376
    • Profundidade (mm)441
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures