Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/2edb4a94-7e0f-4060-8e62-823e374913c5
Início
Categorias
Sanitários
Assento Sanitário
Sandringham 21 Seat No Cover, Metal Hinges
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sandringham 21 Seat No Cover, Metal Hinges
Traduzido por Google,
Vista original
Sandringham 21 lugares sem cobertura, dobradiças de metal
Descarregar
Especificação
Especificação
Seat no cover, metal hinges
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E9086
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
WC seats and covers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
25
Largura (mm)
380
Profundidade (mm)
420
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E908601
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Peso líquido (Kg)
1.4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Assento Sanitário
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Descrição
WC seats and covers
Número OmniClass
23-31 19 19
Título Omniclass
Water Closets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006031
Descarregar
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Descarregar
DURAVIT AG
Duravit No.1 Toilet seat White 373x430x43 mm - 002071
Descarregar
Kohler
K-R25781-A Cachet® Quiet-Close™ Elongated antimicrobial toilet seat
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Descarregar