Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/03af6325-5174-49ce-8b03-d189910b8361
Início
Categorias
Sanitários
Assento Sanitário
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Bakasan Seat Only No Cover, Metal Pillars, Stainless Steel Rod
Traduzido por Google,
Vista original
Assento Bakasan sem tampa com haste de aço inoxidável e dobradiças de fixação superior de metal
Descarregar
Especificação
Especificação
Seat only no cover, metal pillars, stainless steel rod
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S4063
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
WC seats and covers
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
15
Largura (mm)
381
Profundidade (mm)
424
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S406301
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Peso líquido (Kg)
1.51
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Assento Sanitário
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Descrição
WC seats and covers
Número OmniClass
23-31 19 19
Título Omniclass
Water Closets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet seat White 374x458x56 mm - 002009
4.4
(
14
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
3.9
(
8
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041
Descarregar
DURAVIT AG
DuraStyle Toilet seat White - 006379
Descarregar
Kohler
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
Descarregar
American Standard APAC
American Standard Signature STD Soft Seat
Descarregar