Publicar produtos
Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Sensorflow 21 Compact Tubular 23cm Panel Spout Integral Sensor, Link

Traduzido por Google,
Sensorflow 21 tubular compacto 23cm bica painel sensor integral, link
Especificação
  • Compact tubular 23 cm panel spout integral sensor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA4850
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)51
  • Largura (mm)51
  • Profundidade (mm)246
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa