Publicar produtos
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
    DURAVIT AG

    WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    Traduzido por Google,
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5009011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5009021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5009031000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • Familia de productoActuator plates
    • Grupo de produtosMechanical actuator plate for WC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150.5
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)6.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Código ETIMEC010063
    • Nome ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPre-plumbed installation frames
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText