Publicar produtos
Sensorflow 21 Compact Washbasin Spout Integral Sensor, Battery

Sensorflow 21 Compact Washbasin Spout Integral Sensor, Battery

Traduzido por Google,
Sensorflow 21 sensor integrado de bica de lavatório compacto, bateria
Especificação
  • Spout integral sensor, battery
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA4851
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)132
  • Largura (mm)38
  • Profundidade (mm)117
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets