Publicar produtos
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    Traduzido por Google,
    • Sobreposto
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • Familia de productoActuator plates
    • Grupo de produtosMechanical flush plate for WC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures