Publicar produtos
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Traduzido por Google,
Misturadora para lavatório Sandringham sl 1 furo, acionamento por alavanca, 5 litros por minuto
Especificação
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB9208
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)124
  • Largura (mm)56
  • Profundidade (mm)164
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.92
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets