Publicar produtos
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
WD1031 Installation element dry installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1031 Installation element dry installation for WC

    Traduzido por Google,
    • Para instalação a seco
    • Intensidade de descarga ajustável individualmente
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Água de descarga mínima necessária: apenas 3 litros
    • Descarga dupla economizadora de água: descargas pequenas ou grandes podem ser selecionadas conforme necessário
    Especificação
      • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for WC, 6 l, Powder-coated, 500x90x1150 mm - WD1031000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1031
    • Familia de productoInstallation elements
    • Grupo de produtosInstallation element dry installation for WC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)11.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEG017910
    • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPre-plumbed installation frames
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets