Publicar produtos
Sandringham 21 Bath Pillar Taps

Sandringham 21 Bath Pillar Taps

Traduzido por Google,
Sandringham 21 torneiras de coluna de banho
Especificação
  • Bath pillar taps
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB9866
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for baths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)78
  • Largura (mm)51
  • Profundidade (mm)114
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Número OmniClass23-31 11 19
  • Título OmniclassFaucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Europa