Publicar produtos
Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, For Bib Taps

Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, For Bib Taps

Traduzido por Google,
Caldeira de lavagem através de saída central de 120 cm Resíduos abobadados de 2 polegadas, para torneiras de babador
Especificação
  • 120 cm centre outlet 2in domed waste, for bib taps 2 person
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2823
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWash troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)520
  • Largura (mm)415
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

Europa