Publicar produtos
Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 2 Taphole

Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 2 Taphole

Traduzido por Google,
Caldeira de lavagem através de saída central de 120 cm 2 pol. de esgoto abobadado, 2 furos
Especificação
  • 120 cm centre outlet 2in domed waste, 2 taphole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2824
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWash troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)520
  • Largura (mm)415
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

Europa