Publicar produtos
Alder Sink & Bucket Grating
Alder Sink & Bucket Grating

    Alder Sink & Bucket Grating

    Traduzido por Google,
    Lava-louça em amieiro 51 x 31 cm de altura com encosto e grelha de balde em aço inoxidável montada
    Especificação
    • High back and fitted stainless steel bucket grating
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS5900
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosJanitorial units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)535
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniclassService Sinks