Publicar produtos
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Traduzido por Google,
Urinol Contour 67 cm com entrada traseira oculta
Especificação
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS6110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung urinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)675
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals