Publicar produtos
K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud
Kohler

K-4991-ET Bardon™ High-Efficiency Urinal (HEU), washout, wall-hung, 0.125 gpf to 1.0 gpf, top spud

Traduzido por Google,

O mictório Bardon recentemente redesenhado oferece opções de descarga flexíveis, juntamente com um novo visual arrojado e contemporâneo. Com base no medidor de vazão selecionado, o Bardon opera na faixa de 0,125 (1/8) galão a 1,0 galão por descarga. Quando combinado com um medidor de vazão de 0,125 gpf, este mictório é ideal para instalações de conservação de água e se qualifica como um mictório de alta eficiência (HEU) que pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

RECURSOS

  • Nova estética de design com prateleira de mictório elevada e linhas de design contemporâneo mais ousadas.
  • Geometria aprimorada para manter a liderança como um dos melhores desempenhos do setor na limitação de respingos.
  • O aumento do diâmetro do sifão permite um fluxo de drenagem acelerado.
  • Tecnologia Accuflush™: consumo ultrabaixo de até 0,125 gpf (0,47 lpf) ou até 1,0 gpf (3,8 lpf), dependendo da seleção da válvula de descarga.
  • Compatível com WaterSense® quando usado com um medidor de vazão compatível com WaterSense de 0,125 ou 0,5 gpf.
  • O novo filtro de aço inoxidável de encaixe rígido aumenta a velocidade do fluxo de drenagem e elimina o deslocamento.
  • Construído de porcelana vítrea.
  • Bata superior de 3/4".
  • O aro estendido de 14-1/8" permite a instalação do ADA.
  • Substitui os mictórios Bardon K-4904-ET e K-4960-ET.
  • Mesmas dimensões aproximadas dos urinóis K-4904 e K-4960 Bardon.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-4991-ET
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosBardon™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)26.88
  • Largura (polegadas)14.12
  • Profundidade (polegadas)18
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals