Publicar produtos
Conceala Plastic Auto Cistern, 13.6 Litres & Fittings

Conceala Plastic Auto Cistern, 13.6 Litres & Fittings

Traduzido por Google,
Auto-cisterna de plástico Conceala, 13,6 litros e acessórios
Especificação
  • Plastic auto cistern, 13.6 litres & fittings
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS6217
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal cisterns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)285
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets