Publicar produtos
EXOS. WC cistern control EXOS0027
EXOS. WC cistern control EXOS0027

    EXOS. WC cistern control EXOS0027

    Traduzido por Google,

    EXOS - A3000 Comando de sanita opto-electrónico aberto para autoclismo embutido. Com opção para opções de controle externo, como configurações de acessórios e comunicação via controlador de função ECC ou controle remoto bidirecional opcional.
    Com módulo eletrônico à prova d'água com entrada adicional para sensores a serem fornecidos pelo cliente a não mais de 5 m de distância (p. placa de cobertura com sensores e aparafusamento oculto. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação e salvamento de dados estatísticos. Alimentação separada 24 V DC através de acessórios de sistema aberto AQUA 3000.

    Especificação
    • Type of operation Sensor operation
      Protective system IP 68
      Power supply connection 24 V DC
      Functional principle Electronic self-closing
      Power consumption 4
      Type of flushing fitting For WC cistern
      Material casing Stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting Synthetic
      Surface finish casing Brushed
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030036621
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosElectronic WC flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)147
    • Largura (mm)207
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUtility supply control panels

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África