Publicar produtos
Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Kinloch Trough Urinal, 120cm Top Inlet, Centre Outlet

Traduzido por Google,
Urinol em aço inoxidável Kinloch 120 cm c/w auto cisterna
Especificação
  • Stainless steel trough urinal 120 cm c/w auto cistern
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS6388
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung urinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)567
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)265
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)11.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Europa