Publicar produtos
Bardon™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.125 gpf flushometer
Kohler

Bardon™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.125 gpf flushometer

Traduzido por Google,

O mictório de alta eficiência Bardon recentemente redesenhado oferece opções de descarga flexíveis, juntamente com um novo visual arrojado e contemporâneo. O Bardon opera na faixa de 0,125 a 1,0 gpf. Quando combinado com um medidor de descarga sem toque Mach Tripoint de 0,125 gpf, este mictório é ideal para instalações de conservação de água e se qualifica como um mictório de alta eficiência (HEU) que pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Características

  • A combinação de luminária e medidor de vazão sem toque foi projetada para um desempenho ideal.
  • Urinol de lavagem.
  • Inclui parede anti-backsplash.
  • 1 litro ou 0,125 gpf (0,47 lpf).
  • Spud superior de 3/4" (19 mm).
  • A distância de ativação da válvula de descarga é configurada de fábrica.
  • Nenhum ajuste de volume de descarga externo garante a conservação da água.
  • A descarga automática de sentinela de 24 horas mantém o trapway fresco.
  • A substituição mecânica permite que o medidor de vazão seja usado manualmente mesmo durante uma queda de energia.
  • Resistência a cloramina e cloro em todos os componentes de borracha expostos ao curso d'água.
  • A tampa de travamento oferece proteção contra vandalismo.
  • O filtro de 125 mícrons protege os componentes internos.
  • Disjuntor a vácuo de alta pressão de retorno.
  • Alimentado por baterias de lítio AA de 1,5V.
  • Para esta combinação, encomende o mictório K-4991-ET e o medidor de vazão K-10UD00D20.

Material

  • Urinol de porcelana vítrea.
  • Válvula de descarga em latão com acabamento cromado polido durável.

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia Tripoint® para ativação precisa.
  • Tecnologia de pistão patenteada para precisão de volume de descarga superior.

Conservação de água e descontos

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-PR4991-T1D
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosBardon™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)43.56
  • Largura (polegadas)18.49
  • Profundidade (polegadas)14.17
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals