Publicar produtos
Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Traduzido por Google,
Torneiras inclinadas Nimbus ½" e montagens de parede com encanamento exposto
Especificação
  • Inclined bib tap
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS7205
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)99
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)0.74
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa