Publicar produtos
IN-WALL BASIC TANK COMPACT concealed cistern
Roca

IN-WALL BASIC TANK COMPACT concealed cistern

Traduzido por Google,
BASIC TANK COMPACT - Cisterna de encastrar compacta (8 cm) com descarga dupla (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L) Compatível com: 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Placa de funcionamento de descarga dupla para autoclismo de encastrar 89009500. Wall PL1 DUAL - Placa de comando de dupla descarga para autoclismo embutido 890103008 In-Wall EP1 (versão compacta) - Placa de comando eletrónica com acabamento em vidro para autoclismo de embutir com descarga dupla automática ou sem toque e luz ajustável em várias cores 89009510. In-Wall PL1 SINGLE - Placa de operação de descarga simples para cisterna de embutir 89009610. In-Wall PL2 SINGLE - Placa de operação de descarga simples para cisterna de embutir 89008500. Placa de operação de descarga simples para cisterna de embutir 89009800. Placa de operação de descarga dupla para autoclismos 89009800. Placa de operação de descarga dupla para autoclismos cisterna de embutir 890097104 In-Wall PL3 SINGLE - Placa de operação em aço inoxidável antivandalismo de descarga simples para cisterna de embutir 890097300 In-Wall PL3-E (versão compacta) - Placa de operação eletrônica em aço inoxidável para cisterna de embutir wit h Dupla descarga automática ou manual 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Placa de operação de dupla descarga para cisterna de embutir 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Placa de operação de dupla descarga em aço inoxidável antivandalismo para cisterna de embutir
Especificações técnicas
  • Ref.ª única890080200
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de produtosIn-Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)680
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)78
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures