Publicar produtos
Markwik ½" Bib Taps, H & C

Markwik ½" Bib Taps, H & C

Traduzido por Google,
Torneiras Markwik ½" + 100 mm exts
Especificação
  • ½" bib taps
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS8270
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)99
  • Largura (mm)154
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)1.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa