Publicar produtos
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN
BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    BTL TRP NO FIN RESEALING PLASTIC 1 1/4IN

    Traduzido por Google,

    Armadilha de Garrafa 1 1/4" ,Selagem Plástica, Vedação de 75 mm, Branco

    Especificação
    • Bottle Trap 1 1/4" with Plastic Resealing, and 75 mm Seal, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS8920
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBASIN WASTE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)75
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins wastes
    • Número OmniClass23-39 29 11
    • Título OmniclassWaste Water Drains