Publicar produtos
ARMORTEX® Sliding Hollow Metal Transaction Window System
Armortex

ARMORTEX® Sliding Hollow Metal Transaction Window System

4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Os caixilhos de janelas de metal oco resistentes a balas são projetados para “tipo não ricochete” destinados a permitir a captura e retenção de projéteis atacantes, diminuindo o potencial de ferimentos aleatórios ou penetração lateral. O sistema de estrutura usa aço laminado a frio pintado ou aço inoxidável cortado, quebrado e soldado em tamanho que inclui armadura para atender ao nível de proteção exigido. Paradas internas aplicadas com parafusos, facilitando a instalação de vidros para vários tipos e espessuras de vidros para fornecer o nível de segurança necessário. As janelas de transação podem vir com voz natural, o que permite a transmissão de voz em torno do envidraçamento através do quadro ou sem voz natural para incluir alto-falantes eletrônicos ou passivos. As janelas de transações também estão disponíveis com balcões laminados, de aço inoxidável ou podem ser feitas para instalar em balcões existentes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarmortex-sliding-hollow-metal-transaction
  • Familia de productoSecurity Windows
  • Grupo de produtosARMORTEX®; Transaction Window
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia