Publicar produtos
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray

    503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A janela de atendimento/caixa Ready Access 503 Value é fácil de especificar e instalar, projetada para oferecer um excelente custo-benefício.

    Escolha o tamanho da janela e a configuração da bandeja de passagem que melhor se adaptem às necessidades específicas do seu local e ao seu orçamento.

    A janela é enviada totalmente envidraçada e montada, com um visor de aço inoxidável para comunicação visual. A bandeja de balcão embutida é enviada separadamente para instalação no balcão.

    Ideal para lojas de conveniência, escolas, parques de diversões, bilheterias, teatros, hipódromos, locais de eventos esportivos e shows, zoológicos, piscinas, escritórios de parques, prédios municipais e outras aplicações com caixas registradoras.

    Características padrão:

    • Extrusões de alumínio anodizado e aço inoxidável se combinam para oferecer uma janela atraente que não enferruja, não cria corrosão e não sofre intempéries.
    • Totalmente montada, pré-envidraçada e pronta para instalar.
    • Estrutura em alumínio anodizado bronze escuro ou transparente
    • Painel de aço inoxidável Natural Voice com função de fala para vidro temperado transparente de 1/4".
    • Garantia limitada de um ano para peças e mão de obra.
    • Suporte técnico interno / peças em estoque / rede nacional de prestadores de serviços

    Funcionalidades opcionais:

    • Tinta em pó para revestimento — Tiger Drylac
    • Tamanhos personalizados (sujeitos à análise de engenharia)
    • Largura mínima 24”
    • Largura máxima 80”
    • Altura máxima 72”
    • Tampa da bandeja com dobradiças de fricção para permanecer aberta durante o uso.
    Especificação
    • Size Options:

      • 24”W x 33.75”H
      • 25.75”W x 39.75”H
      • 30”W x 33.75”H
      • 36”W x 33.75”H
      • 48”W x 45.75”H

      Pass Thru Configuration:

      • These options make for a clean aesthetic and great value
      • Drop in Counter Deal Tray – high quality 13 ga stainless steel deal tray mounts into cutout on existing counter underneath the window.
      • Inside Cover includes “stay open” friction hinges.
      • None – create custom pass thru area with blocking or counter material. Or “float” the window above the counter at desired height.

      Drop in Deal Tray:

      • Overall Size: 14”W x 12”D x 2”H
      • Countertop Cutout: 12.25”W x 11”D x 1.875”H
      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H

      Optional Interior Cover for Deal Tray

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única603-walk-up-window
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosWalk Up Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia