Publicar produtos
Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Entrada simples no touchpad com substituição de tecla

1-8 dígitos
Funciona com pilhas alcalinas
O código do usuário é armazenado quando a energia da bateria é perdida ou removida
Indicador sonoro de bateria fraca
O alarme contínuo soa quando o código é inserido incorretamente quatro vezes
Tampo de plástico
Painéis de acessórios
Estrutura estabilizadora com pára-choques
Trilhos de montagem em alumínio

Especificação
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaluminum_electronic_touchpad_cart
  • Familia de productoMedical
  • Grupo de produtosScientific and Medical Furnishings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)46.34
  • Largura (polegadas)34.45
  • Profundidade (polegadas)25.24
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)92
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical trolleys
  • Código CSI MasterFormat 201441 63 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Carts
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT