Publicar produtos
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
BS Strong
    Artigo

    BS Strong

    Traduzido por Google,
    Telhas cravejadas redondas de cor sólida
    • Piso de borracha sintética com espessura nominal de 4,0 mm, na cor lisa, ladrilhos de 100 x 100 cm, com relevos com marcações circulares, 28 mm de diâmetro e 0,5 mm de altura, compacto, resistente ao desgaste e antiderrapante
    • Melhor desempenho e limpeza da superfície pelo tratamento especial de cura de superfície TXL
    • Ligeiramente lixado para fixação adesiva
    • Seguro em caso de incêndio
    • Livre de nitrosaminas cancerígenas, pentaclorofenol pcp, pvc e quaisquer halogênios (cloro, flúor, bromo e iodo), cádmio, formaldeído, amianto
    • Livre de ftalatos e plastificantes
    • Está em conformidade com o regulamento alemão AgBB sobre a emissão de compostos orgânicos voláteis VOC "Não tóxico" certificado em caso de incêndio de acordo com a norma DIN 53436
    • Classificado de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (CER) como resíduo especial não perigoso e, portanto, semelhante ao resíduo urbano de acordo com DCI 27/7/84
    Especificação
    • The floor covering fully complies with the requirements of EN 14041 with these: Residual indentation (EN 433): less than 0,12 mm Abrasion resistance (ISO 4649): less than 175 mm3 Slip resistance (EN 13893): class DS (u more than 0,30) Fire behaviour (EN 13501-1): euroclass Bfl – s1 Cigarette burn (EN 1399): A more than 4 ; B more than 3 Emission of volatile compounds TVOC: conform to the AgBB scheme or compliant California Section 01350 (Sch.Leed) Gas toxicity (DIN 53436): non-toxic Electrostatic charge (EN 1815): less than 2 kV antistatic Flexibility (EN 435 met. A, on 20mm): no fissuring Castor chairs (EN 425 W castors): suitable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBS-Strong
    • Familia de productoStudsystem
    • Grupo de produtosBS Strong
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoMultilayer flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte