Publicar produtos
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
    HENRY

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive

    Traduzido por Google,

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive é um adesivo wet-set de alto desempenho para instalação de base de borracha e vinil.

    Características principais

    • Agarramento inicial agressivo
    • Não é necessário tempo aberto
    • Resistente à migração de plastificantes
    • Limpeza fácil com água
    • Fácil de usar, fácil de espátula
    • Zero VOC
    Especificação
    • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahenry-440
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de produtosVinyl Adhesive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes