Publicar produtos
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Arquivado

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafig-3110-solid-square-plug
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de produtosPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMalleable iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipes and fittings
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings